- Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 1,30Nm
- Nominal akım: 2.80A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
Dil Değiştir :
En popüler adımlı motor boyutu
Adım motoru, yüksek torka ve kompakt boyutlara sahiptir. Orta yük aralığındaki çeşitli uygulamalar için mükemmeldir. Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Uygulama alanları, ucuz baştan sona bağımsız cihazların yanı sıra otomasyon makineleri ve format ayarlamalarıdır. Motor bağlantısında bir JST konnektör bulunmaktadır. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektöre göre daha uygun maliyetli olmasıdır. Kodlayıcı ayrıca bir JST konnektöre sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır.