- Montaj boyutu: NEMA24/flanş boyutu 60mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 1,70Nm
- Nominal akım: 4,20A
- Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükümlü teller
Dil Değiştir :
Orta montaj boyutlu güç motoru
Adımlı motor, orta hız aralığındaki yüksek torkuyla etkileyicidir. Montaj boyutları NEMA23 ile aynıdır ve birçok uygulamaya olanak tanır. Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır; sağlam, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Ucuz standart cihazlarda, otomasyon makinelerinde ve format ayarlamalarında kullanılır. Motor bağlantısında bir JST konnektör bulunur. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektöre göre daha uygun maliyetli olmasıdır. Enkoderin ayrıca bir JST konnektörü vardır. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır.