drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli çok telli kablolar, kısa tasarım, NEMA24

Standart
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli çok telli kablolar, kısa tasarım, NEMA24
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli çok telli kablolar, kısa tasarım, NEMA24
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli çok telli kablolar, kısa tasarım, NEMA24
drylin® E step motor, JST konnektörlü ve enkoderli çok telli kablolar, kısa tasarım, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA24 / flanş boyutu 60mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 1.70Nm
  • Nominal akım: 4,20 A
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO