drylin® E Step motor, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin® E Step motor, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E Step motor, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E Step motor, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E Step motor, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E Step motor, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 2,00Nm
  • Nominal akım: 4,20A
  • Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
  • Tasarım: Çift şaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB