igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 2,00Nm
- Nominal akım: 4,20A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükümlü tel, telli kablolu fren
- Fren gerilimi: 24V
- Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA