drylin® E adımlı motor, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin® E adımlı motor, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E adımlı motor, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E adımlı motor, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E adımlı motor, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA 23
drylin® E adımlı motor, JST konnektörlü ve kodlayıcılı bükülü teller, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 2,00Nm
  • Nominal akım: 4,20A
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC