Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 23

Standart
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 23
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 23
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 23
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 23
Konektörlü drylin® E adımlı motor, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: Motor muhafazası IP65 (mil contası IP52)
  • Tutma torku: 2,00 Nm
  • Nominal akım: 4,20A
  • Motor bağlantısı: Metrik M12 konnektör
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA