Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 23
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 23
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 23
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 23
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
  • Tutma torku: 2,00Nm
  • Nominal akım: 4,20A
  • Motor bağlantıları: Metrik M8/M12 konnektörler
  • Fren voltajı: 24V
  • Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD