drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu Molex, NEMA 23

MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu Molex, NEMA 23
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu Molex, NEMA 23
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu Molex, NEMA 23
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu Molex, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 2.80Nm
  • Nominal akım: 4.20A
  • Motor bağlantıları: Bağlantı kablosu ile Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-028-056-L-A-AAAA