drylin® E step motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 23

MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 23
drylin® E step motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 23
drylin® E step motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 23
drylin® E step motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 2,80Nm
  • Nominal akım: 4,20A
  • Motor bağlantıları: Bağlantı kablolu Molex konnektör, JST konnektörlü encoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC