drylin® E adım motoru, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E adım motoru, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 24
drylin® E adım motoru, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 24
drylin® E adım motoru, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 24
drylin® E adım motoru, JST konnektörlü ve çift şaftlı bükülü teller, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA24 / flanş boyutu 60mm
  • Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP40 (mil contası IP52)
  • Tutma torku: 2,80Nm
  • Nominal akım: 4.20A
  • Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
  • Tasarım: Çift şaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB