JST konnektörlü bükülü telli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
JST konnektörlü bükülü telli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 24
JST konnektörlü bükülü telli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 24
JST konnektörlü bükülü telli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 24
JST konnektörlü bükülü telli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 24
JST konnektörlü bükülü telli ve frenli drylin® E step motor, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA24 / flanş boyutu 60mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 3,50Nm
  • Nominal akım: 4,2 A
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü tel, bükülü telli fren
  • Fren voltajı: 24V
  • Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA