JST konnektörlü ve enkodere sahip, çok telli, drylin® E step motor, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
JST konnektörlü ve enkodere sahip, çok telli, drylin® E step motor, NEMA 24
JST konnektörlü ve enkodere sahip, çok telli, drylin® E step motor, NEMA 24
JST konnektörlü ve enkodere sahip, çok telli, drylin® E step motor, NEMA 24
JST konnektörlü ve enkodere sahip, çok telli, drylin® E step motor, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA24 / flanş boyutu 60mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 3,50Nm
  • Nominal akım: 4,20 A
  • Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkodör
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC