- Montaj boyutu: NEMA24/flanş boyutu 60mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 3,50Nm
- Nominal akım: 4,20A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü 24V enkoder
Dil Değiştir :
Orta montaj boyutlu güç motoru
Step motor, orta hız aralığındaki yüksek torku ile etkileyicidir. Montaj boyutları NEMA23 ile aynıdır ve birçok uygulamaya olanak tanır. Step motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Ucuz bağımsız cihazların yanı sıra otomasyon makinelerinde ve format ayarlamalarında da kullanılır. Motor bağlantısında bir JST konnektör bulunmaktadır. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektöre göre daha uygun maliyetli olmasıdır. Enkoder ayrıca bir JST konnektöre sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır.
![]()
Teknolojinizi geliştirin:
Maliyeti azaltın
Dayanıklı:
Sürdürülebilirlik: