Standart
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montaj boyutu: NEMA 24 / flanş ölçüsü 60mm
- Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
- Tutma torku: 3,50Nm
- Nominal akım: 4,20A
- Motor bağlantısı: Metrik M12 konnektör
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-A-AAAA