- Montaj boyutu: NEMA24 / flanş boyutu 60mm
- Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
- Tutma torku: 3,50Nm
- Nominal akım: 4,20A
- Motor bağlantıları: Metrik M12 konnektörler
Dil Değiştir :
Orta montaj boyutundaki güç motoru
Step motor, orta hız aralığındaki yüksek torkuyla etkileyicidir. Montaj boyutları NEMA23 ile aynıdır ve birçok uygulamaya olanak tanır. Step motor hassas bir şekilde çalışır, sağlam, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Ekonomik bağımsız cihazların yanı sıra otomasyon makinelerinde ve format ayarlamalarında kullanılır. Motor, metrik M12(17) konnektör aracılığıyla bağlanmıştır. Bu, doğrudan motor gövdesinin arka kısmına monte edilir. Bunun avantajı, motor gövdesinin IP65 koruma derecesine ulaşmasıdır. Encoder ayrıca metrik M12(17) konnektöre de sahiptir. Enkoder, motor gövdesine entegre edilmiştir. İki konnektör, motorun arka kısmında yan yanadır.