Konnektörlü ve enkoderli drylin® E adımlı motor, su sıçramasına karşı koruma, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E adımlı motor, su sıçramasına karşı koruma, NEMA 24
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E adımlı motor, su sıçramasına karşı koruma, NEMA 24
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E adımlı motor, su sıçramasına karşı koruma, NEMA 24
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E adımlı motor, su sıçramasına karşı koruma, NEMA 24
Konnektörlü ve enkoderli drylin® E adımlı motor, su sıçramasına karşı koruma, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA24/flanş boyutu 60mm
  • Koruma sınıfı: IP65
  • Tutma torku: 3,50Nm
  • Nominal akım: 4.20A
  • Motor bağlantıları: Metrik M12 konnektörler
  • Mil contası su girişini önler
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS