- Montaj boyutu: NEMA24/flanş boyutu 60mm
- Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
- Tutma torku: 3,50Nm
- Nominal akım: 4,20 A
- Motor bağlantıları: Metrik M8/M12 konnektörler
- Fren voltajı: 24V
- Dikey yükler için entegre fren
Dil Değiştir :
Orta kurulum boyutlu güç motoru
Step motor, orta hız aralığındaki yüksek torkuyla etkileyicidir. Montaj boyutları NEMA23 ile aynıdır ve birçok uygulamaya olanak tanır. Adımlı motor hassas, sağlam, uygun maliyetli ve kontrolü kolaydır. Ucuz standart cihazların yanı sıra otomasyon makinelerinde ve format ayarlarında da kullanılır. Motor, metrik bir M12(17) konnektör aracılığıyla bağlanır. Bu parça, motor gövdesinin arka kısmına doğrudan monte edilir. Bunun avantajı, motor gövdesinin IP65 koruma sınıfına ulaşmasıdır. Enkoder ayrıca metrik M12(17) konnektöre sahiptir. Enkoder, motor gövdesine entegre edilmiştir. İki konnektör, motorun arka kısmında yan yanadır. Buna ek olarak, motorun bir freni vardır. Bu aynı zamanda M8 boyutunda metrik bir konektördür. Fren de motora takılmıştır.