- Montaj boyutu: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 3,60Nm
- Nominal akım: 6,40A
Motor bağlantısı: Molex konnektörlü bükülü teller
Dil Değiştir :
Motor bağlantısı:
Molex konnektörlü bükülü teller
Büyük kurulum boyutundaki güç paketi
Ürün yelpazesindeki en büyük step motor, alt hız aralığındaki son derece yüksek torkuyla etkileyicidir. Step motor hassas bir şekilde çalışır; sağlam, uygun maliyetli ve kontrolü kolaydır. Otomasyonda kullanılır, örn. CNC makine ayarı veya robotlar. Motor bağlantısında bir Molex konektör bulunmaktadır. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektöre göre daha uygun maliyetli olmasıdır. Kodlayıcı ayrıca bir Molex konnektöre de sahiptir. Ancak bunun bir kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır. Buna ek olarak, motor bir frenle donatılmıştır. Bu, motora takılır. Bunun bağlantıları M17 motor bağlantısında yer almaktadır.