Standart
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montaj boyutu: NEMA 34/flanş ölçüsü 86mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 3,60Nm
- Nominal akım: 6,40 A
- Motor bağlantıları: Molex konektörlü bükülü teller, JST konektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-036-086-L-C-AAAO