- Kurulum boyutu: NEMA24/flanş boyutu 60 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 4,00Nm
- Nominal akım: 6.30A
- Motor bağlantıları: Bağlantı kablolu Molex
Dil Değiştir :
Orta montaj boyutlu güç motoru
Daha güçlü step motor, orta hız aralığındaki yüksek torkuyla etkileyicidir. Montaj boyutları NEMA23 ile aynıdır, bu da birçok uygulamaya olanak tanır. Step motor hassas bir şekilde çalışır, sağlam, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Ekonomik, bağımsız cihazların yanı sıra otomasyon makinelerinde ve format ayarlarında kullanılır. Motor bağlantısında JST konnektör bulunmaktadır. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Bu konektörün avantajı, metrik konektörden daha uygun maliyetli olmasıdır. Kodlayıcı ayrıca bir JST konnektöre sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır.
![]()
Teknolojinizi geliştirin:
Maliyeti azaltın
Dayanıklı:
Sürdürülebilirlik: