drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 24
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 24
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 24
drylin® E adımlı motor, uzun tasarım, bağlantı kablolu ve enkoderli Molex, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA24 / Flanş boyutu 60 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 4.00Nm
  • Nominal akım: 6,30A
  • Motor bağlantıları: Bağlantı kablolu Molex konnektör, JST konnektörlü enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC