Molex konektörlü ve bükülü telli drylin® E adım motoru, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Molex konektörlü ve bükülü telli drylin® E adım motoru, NEMA34
Molex konektörlü ve bükülü telli drylin® E adım motoru, NEMA34
Molex konektörlü ve bükülü telli drylin® E adım motoru, NEMA34
Molex konektörlü ve bükülü telli drylin® E adım motoru, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 5,90Nm
  • Nominal akım: 6.40A
  • Motor bağlantısı: Molex konektörlü bükülü teller
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA