igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Kurulum boyutu: NEMA 34 / flanş boyutu 86mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 5,90 Nm
- Nominal akım: 6.40A
- Motor bağlantısı: Molex konnektörlü bükümlü teller
- Tasarım: Çift şaft
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB