drylin® E step motor, Molex konektörlü ve frenli kablo uçları, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve frenli kablo uçları, NEMA34
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve frenli kablo uçları, NEMA34
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve frenli kablo uçları, NEMA34
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve frenli kablo uçları, NEMA34
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve frenli kablo uçları, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 5,90Nm
  • Nominal akım: 6,40A
  • Motor bağlantıları: Molex konektörlü çok telli kablo, çok telli kablolu fren
  • Fren gerilimi: 24V
  • Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA