drylin® E step motor, Molex konektörlü ve 24V enkoderli damarlı teller, NEMA 34

Yeni
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve 24V enkoderli damarlı teller, NEMA 34
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve 24V enkoderli damarlı teller, NEMA 34
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve 24V enkoderli damarlı teller, NEMA 34
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve 24V enkoderli damarlı teller, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 5,90Nm
  • Nominal akım: 6.40A
  • Motor bağlantıları: Molex konektörlü bükülü teller, JST konektörlü 24V enkoder
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAO