Standart
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Kurulum boyutu: NEMA34 / flanş boyutu 86mm
- Koruma sınıfı: motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
- Tutma torku: 5,90Nm
- Nominal akım: 6,40 A
- Motor bağlantıları: metrik M17 konnektörler (± 90° dönebilir)
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA