- Montaj boyutu: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86 mm
- Koruma sınıfı: IP65 (mil contası IP52)
- Tutma torku: 5,90 Nm
- Nominal akım: 6,40A
- Motor bağlantıları: Metrik M17 konektörler (± 90° dönebilir)
Dil Değiştir :
Büyük kurulum boyutundaki güç paketi
Ürün yelpazesindeki en büyük step motor, alt hız aralığındaki son derece yüksek torkuyla etkileyicidir. Step motor hassas bir şekilde çalışır; sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Otomasyonda kullanılır, örn. CNC makine ayarı veya robotlar. Ek olarak, motorun bir freni vardır. Bu, motora monte edilmiştir. Bunun bağlantıları M17 motor bağlantısında yer alır. Motor, metrik M12(17) konnektör ile bağlanır. Bu, doğrudan motor gövdesinin arka kısmına monte edilir. Bunun avantajı, motor muhafazasının IP65 koruma sınıfına ulaşmasıdır. Enkoder ayrıca metrik bir M12(17) konnektöre sahiptir. Enkoder, motor muhafazasının içine entegre edilmiştir. İki konnektör, motorun arka kısmında yan yanadır.