Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E adım motoru, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E adım motoru, NEMA 34
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E adım motoru, NEMA 34
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E adım motoru, NEMA 34
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E adım motoru, NEMA 34
Konnektörlü, enkoderli ve frenli drylin® E adım motoru, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA 34/flanş boyutu 86 mm
  • Koruma sınıfı: Motor gövdesi IP65 (mil contası IP52)
  • Tutma torku: 5,90Nm
  • Nominal akım: 6,40 A
  • Motor bağlantıları: Metrik M17 konnektörler (± 90° dönebilen)
  • Fren gerilimi: 24V
  • Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD