igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montaj boyutu: NEMA34-strong / flanş boyutu 86 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 12Nm
- Nominal akım: 7A
- Motor bağlantısı: Molex konnektör
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA