igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montaj boyutu: NEMA34-güçlü/flanş boyutu 86 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 12 Nm
- Nominal akım: 7A
- Motor bağlantısı: Bağlantı kablosu ile Molex, Molex konektörlü fren
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA