drylin® E step motor, Molex konektörlü ve enkoderli örgülü teller, NEMA34-strong

MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve enkoderli örgülü teller, NEMA34-strong
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve enkoderli örgülü teller, NEMA34-strong
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve enkoderli örgülü teller, NEMA34-strong
drylin® E step motor, Molex konektörlü ve enkoderli örgülü teller, NEMA34-strong
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA34-strong/flanş boyutu 86 mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Tutma torku: 12 Nm
  • Nominal akım: 7A
  • Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC