drylin® E özel motor, çok telli, vakumlu, NEMA23

MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drylin® E özel motor, çok telli, vakumlu, NEMA23
drylin® E özel motor, çok telli, vakumlu, NEMA23
drylin® E özel motor, çok telli, vakumlu, NEMA23
drylin® E özel motor, çok telli, vakumlu, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA23 / Flanş boyutu 56 mm
  • Koruma sınıfı: IP00 (vakum)
  • Tutma torku: 0,70 Nm
  • Nominal akım: 2,50 A
  • Motor bağlantısı: çok telli kablolar
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ