Molex konektörlü, Hall, enkoderli ve frenli drylin BLDC motor, NEMA 24

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Molex konektörlü, Hall, enkoderli ve frenli drylin BLDC motor, NEMA 24
Molex konektörlü, Hall, enkoderli ve frenli drylin BLDC motor, NEMA 24
Molex konektörlü, Hall, enkoderli ve frenli drylin BLDC motor, NEMA 24
Molex konektörlü, Hall, enkoderli ve frenli drylin BLDC motor, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaj boyutu: NEMA24 / flanş boyutu 60mm
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Nominal tork: 0,80Nm
  • Nominal voltaj: 48V DC
  • Motor bağlantıları: Molex konektör, Molex'li enkoder, Molex'li fren
  • Fren voltajı: 24V
  • Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-K-A