igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Montaj boyutu: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Nominal tork: 1.00Nm
- Nominal voltaj: 48V DC
- Motor bağlantıları: Molex konnektör, Molex'li enkoder, Molex'li fren
- Fren voltajı: 24V
- Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-86-C-K-A