- Montaj boyutu: NEMA11 / flanş boyutu 28 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0,06 Nm
- Nominal akım: 0,67 A
- Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
Dil Değiştir :
Büyük güce sahip hafif siklet
Bu motor son derece kompakt boyutlara sahiptir. Daha yüksek hızlarda bile sabit torkunu korur. Uygun bir vida mili adımı ile yüksek yükler hareket ettirilebilir. Tipik çalışma ortamı tıbbi teknoloji, laboratuvar otomasyonu ve endüstriyel otomasyondur. Kılavuz vidalı motorlar monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışma sırasında kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. 24 saat sonra sertleşme süresi tamamlanır. Buna ek olarak, iyi bir kalibre sağlandığından emin olmak için her motor, kılavuz vida doğrultma makinesinde bir kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.