- Montaj boyutu: NEMA11/flanş boyutu 28mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0,06 Nm
- Nominal akım 0,67 A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
Dil Değiştir :
Büyük güç sunan hafif sıklet
Bu motor son derece kompakt boyutlara sahiptir. Daha yüksek hızlarda bile sabit torkunu korur. Uygun bir kılavuz vida adımı ile yüksek yükler hareket ettirilebilir. Tipik çalışma ortamı tıbbi teknoloji, laboratuvar otomasyonu ve endüstriyel otomasyondur. Enkoder ayrıca bir JST konnektöre de sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan enkoder bağlantılıdır. Kılavuz vida motorları monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken, kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. Sertleşme süresi 24 saat sonra tamamlanır. Ek olarak, iyi kaliteyi garanti edebilmek amacıyla her motor, bir kılavuz vida doğrultma makinesinde kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.