- Kurulum boyutu: NEMA14/flanş boyutu 35 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0,10 Nm
- Nominal akım 1.20A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü kodlayıcı
Dil Değiştir :
Büyük güçlü hafif sıklet
Bu kompakt motor, etkileyici torka ve yüksek hızlara sahiptir. Hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, maliyet açısından etkilidir ve kontrolü kolaydır. Step motorlar ölçüm cihazlarında veya endüstriyel otomasyonda kullanılır. Kodlayıcıda ayrıca bir JST konnektör bulunmaktadır. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır. Kılavuz vidalı motorlar monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. Sertleşme süresi 24 saat sonra tamamlanır. Buna ek olarak, iyi kaliteyi garanti edebilmek için her motor, bir kılavuz vida doğrultma makinesinde kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.