- Montaj boyutu: NEMA17/flanş boyutu 42mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Tutma torku: 0,50 Nm
- Nominal akım: 1,80A
- Motor bağlantısı: 1m bağlantı kablosu
- Mil contası su girişini önler
- Fren voltajı: 24V
- Dikey yükler için entegre fren
Dil Değiştir :
Güçlü ve kompakt
Bu kompakt motor, etkileyici torka ve yüksek hızlara sahiptir. Hassas ve sağlam bir şekilde çalışır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Step motorlar ölçüm cihazlarında veya endüstriyel otomasyonda kullanılır. Buradaki motor bağlantısı, açık bükülü teli olan bir kablodur. Bu kablo, motor gövdesinin arka kısmından 1 m dışarı çıkar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektöre göre daha uygun maliyetli olmasıdır. Yalnızca muhafazanın IP65 koruma sınıfına sahip olmasını sağlamakla kalmayıp bu motor da bir mil contasıyla donatılmıştır. Bu nedenle komple motor IP65 sınıflandırmasına sahiptir. Örneğin entegre fren, elektrik kesintisi durumunda dikey uygulamaların düşmesini önler.
![]()
Teknolojinizi geliştirin:
Maliyeti azaltın
Dayanıklı:
Sürdürülebilirlik: