- Montaj boyutu: NEMA17/flanş boyutu 42mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Tutma torku: 0,50 Nm
- Nominal akım: 1,80 A
- Motor bağlantısı: Molex konnektörlü 1 m uzunluğunda bağlantı kablosu ve enkoder kablosu
- Mil contası su girişini önler
Dil Değiştir :
Nemli ortamlar için enkoderli step motorları
Entegre artırımlı kodlayıcıya sahip IP65 sınıfı step motorlar, nemli alanlardaki uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu kompakt motor, torku ve yüksek hızlarıyla etkileyicidir. Hassas bir şekilde çalışır; sağlam, uygun maliyetli ve kontrolü kolaydır.
Step motorlar ölçüm cihazlarında veya endüstriyel otomasyonda kullanılır. Buradaki motor bağlantısı, Molex konnektörlü bir kablodur. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 1m dışarı çıkıntı yapar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektörden daha uygun maliyetli olmasıdır. Enkoderin de bir Molex konnektörü bulunmaktadır. Yalnızca muhafazanın IP65 koruma sınıfına sahip olmasını sağlamak için, bu motora bir mil salmastrası da eklenmiştir. Bu nedenle motorun tamamı IP65 sınıflandırmasına sahiptir.
![]()
Teknolojinizi geliştirin:
Maliyeti azaltın
Dayanıklı:
Sürdürülebilirlik: