- Kurulum boyutu: NEMA17/flanş boyutu 42mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 0,20Nm
- Nominal akım: 1,40 A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü telli kablolar, JST konnektörlü enkoder
Dil Değiştir :
Güçlü kompakt tasarım
Bu kompakt motor, etkileyici torka ve yüksek hızlara sahiptir. Hassas, sağlam, uygun maliyetli ve kolay kontrol edilebilir şekilde çalışır. Step motorlar ölçüm cihazlarında veya endüstriyel otomasyonda kullanılır. Enkoder ayrıca bir JST konnektöre sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan kodlayıcıya bağlanır. Vida mili motorları, ayrı bileşenler olarak da kurulabilir ve satın alınabilir. Birlikte çalışırken, kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. 24 saat sonra sertleşme süresi tamamlanır. Buna ek olarak, iyi bir kalite sağlamak amacıyla her motor, bir kılavuz vida doğrultma makinesindeki kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.