Frenli, bağlantı kablolu, NEMA 23, IP65 drylin® E step motor

MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Frenli, bağlantı kablolu, NEMA 23, IP65 drylin® E step motor
Frenli, bağlantı kablolu, NEMA 23, IP65 drylin® E step motor
Frenli, bağlantı kablolu, NEMA 23, IP65 drylin® E step motor
Frenli, bağlantı kablolu, NEMA 23, IP65 drylin® E step motor
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA23/flanş boyutu 56 mm 
  • Koruma sınıfı: IP65 
  • Tutma torku: 2,00Nm
  • Nominal akım: 4,20A
  • Motor bağlantısı: Molex konnektörlü 1 m bağlantı kablosu
  • Mil contası su girişini önler
  • Fren gerilimi: 24V
  • Dikey yükler için entegre fren
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-56-C-B-C