- Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş montaj boyutu 56 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 2,00 Nm
- Nominal akım: 4,20 A
- Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
Dil Değiştir :
En popüler adımlı motor boyutu
Adımlı motor, yüksek tork ve kompakt boyutlarıyla öne çıkar. Orta yük aralığındaki birçok uygulama için mükemmeldir. Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır, sağlam, uygun maliyetli ve kolay kontrol edilebilir özelliktedir. Uygulama alanları, ekonomik bağımsız cihazların yanı sıra otomasyon makineleri ve format ayarlamalarıdır. Vida mili motorları monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken, vida miline ek olarak Loctite 648 ile motor bağlantısı yapılır. Sertleşme süresi 24 saat sonra tamamlanır. Ek olarak, iyi bir kalite sağlamak amacıyla her motor, bir kılavuz vida doğrultma makinesinde kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.