- Montaj boyutu: NEMA23 / Flanş montaj boyutu 56 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 1,30Nm
- Nominal akım: 2.80A
- Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
Dil Değiştir :
En popüler adımlı motor boyutu
Step motor, yüksek torka ve kompakt boyutlara sahiptir. Orta yük aralığındaki birçok uygulama için mükemmeldir. Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, maliyet etkindir ve kontrolü kolaydır. Uygulama alanları, ucuz bağımsız cihazların yanı sıra otomasyon makineleri ve format ayarlamalarıdır. Kodlayıcı ayrıca bir JST konnektöre sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan enkodia bağlanır. Vida mili motorları monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken, kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. Sertleşme süresi 24 saat sonra tamamlanır. Ek olarak, iyi bir kalitenin sağlanabilmesi için her motor, kılavuz vida doğrultma makinesinde bir kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.