- Kurulum boyutu: NEMA23/flanş kurulum boyutu 56 mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 2,00 Nm
- Nominal akım: 4,20 A
- Motor bağlantıları: JST konnektörlü bükülü teller, JST konnektörlü enkoder
Dil Değiştir :
En popüler adımlı motor boyutu
Adımlı motor, yüksek tork ve kompakt boyutlara sahiptir. Orta yük aralığındaki çok sayıda uygulama için mükemmeldir. Adımlı motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Uygulama alanları arasında ekonomik standart cihazların yanı sıra otomasyon makineleri ve format ayarları yer alır. Kodlayıcı ayrıca bir JST konnektöre de sahiptir. Ancak bunun kablosu yoktur. Motor kontrol sisteminden gelen kablo doğrudan enkódere bağlanır. Vidalı mil motorları monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken, kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. 24 saatin ardından sertleşme süresi tamamlanır. Ayrıca iyi kaliteyi garanti edebilmek amacıyla her motor, bir kılavuz vida doğrultma makinesinde kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.