- Montaj boyutu: NEMA24/flanş boyutu 60mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Tutma torku: 3,50Nm
- Nominal akım: 4,20A
- Motor bağlantısı: Molex konektörlü 1 m bağlantı kablosu
- Mil contası su girişini engeller
- Fren gerilimi: 24V
- Dikey yükler için entegre fren
Dil Değiştir :