- Boyut: NEMA24 / flanş ölçüsü 60mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 3,00Nm
- Nominal akım: 4.20A
- Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
Dil Değiştir :
Kurşun vidalı step motor, orta hız aralığındaki yüksek torkuyla etkileyicidir. Montaj boyutları NEMA23 ile aynıdır, bu da birçok uygulamaya olanak tanır. Kurşun vidalı step motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Ekonomik bağımsız cihazlarda, otomasyon makinelerinde ve format ayarlamalarında kullanılır. Motor bağlantısında bir JST konnektör bulunmaktadır. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektöre göre daha uygun maliyetli olmasıdır. Kılavuz vida motorları monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken, kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. 24 saat sonra sertleşme süresi tamamlanır. Buna ek olarak, iyi bir kalitenin sağlanabilmesi için her motor, kılavuz vida doğrultma makinesinde bir kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.
▲ Yüksek teknoloji:
Doğrudan vidalı mil bağlantılı güçlü vidalı mil motoru
▼ Düşük maliyet:
Dört yeni motor tipi
■ Kanıt:
NEMA 23'e kıyasla üç kata kadar daha yüksek tork
● Sürdürülebilirlik:
20.000 çalışma saatine varan oranla yağlama ve bakım gerektirmez