drylin® E step motor IP65, bağlantı kablosu, NEMA34

MOT-ST-86-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-86-C-A-C video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
drylin® E step motor IP65, bağlantı kablosu, NEMA34
drylin® E step motor IP65, bağlantı kablosu, NEMA34
drylin® E step motor IP65, bağlantı kablosu, NEMA34
drylin® E step motor IP65, bağlantı kablosu, NEMA34
drylin® E step motor IP65, bağlantı kablosu, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kurulum boyutu: NEMA 34/flanş boyutu 86mm
  • Koruma sınıfı: IP65
  • Tutma torku: 5,90Nm
  • Nominal akım: 6,40A
  • Motor bağlantısı: Molex konektörlü 1m bağlantı kablosu
  • Mil contası su girişini engeller
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-86-C-A-C