- Montaj boyutu: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Tutma torku: 5,90 Nm
- Nominal akım: 6,40A
- Motor bağlantısı: Molex konektörlü 1m bağlantı kablosu
- Mil contası su girişini önler
- Fren voltajı: 24V
- Dikey yükler için entegre fren
Dil Değiştir :