- Boyut: NEMA 34 / flanş ölçüsü 86mm
- Koruma sınıfı: IP40
- Tutma torku: 5,90Nm
- Nominal akım: 6.36A
- Motor bağlantısı: JST konnektörlü bükülü teller
Dil Değiştir :
Ürün yelpazesindeki en büyük step motor, düşük hız aralığındaki yüksek torkuyla etkileyicidir. Step motor hassas bir şekilde çalışır, sağlamdır, uygun maliyetlidir ve kontrolü kolaydır. Otomasyonda kullanılır, örn. CNC makine ayarı veya robotlar. Motor bağlantısında JST konnektör bulunmaktadır. Bu, motor gövdesinin arka kısmından 300 mm dışarı çıkıntı yapar. Bu konnektörün avantajı, metrik konnektöre göre daha uygun maliyetli olmasıdır. Vida mili motorları monte edilebilir ve ayrıca münferit bileşenler olarak satın alınabilir. Birlikte çalışırken, kılavuz vidalar ayrıca Loctite 648 ile motora bağlanır. Sertleşme süresi 24 saat sonra tamamlanır. Ek olarak, iyi bir kalitenin sağlanabilmesi için her motor, kılavuz vida doğrultma makinesinde bir kılavuz vida ile yeniden ayarlanır.
▲ Yüksek teknoloji:
Doğrudan kılavuz vida bağlantısına sahip güçlü kılavuz vida motoru
▼ Düşük maliyet:
Dört yeni motor tipi
■ Kanıt:
NEMA 23'e kıyasla üç kata kadar daha yüksek tork
● Sürdürülebilirlik:
20.000 çalışma saatine varan sürede yağlama ve bakım gerektirmez